概览

优势和特点

  • DC输入电流限制为2A (评估板标准配置)
  • DC输入电流限制调整范围:0.5A至2A
  • USB电流限制为100mA或500mA
  • 充电电流限制为1A (评估板标准配置)
  • 充电电流限制调整范围:0.3A至1.5A
  • 输入电流热限制门限为+100°C
  • 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装

产品详情

MAX8677A评估板(EV kit)演示双输入充电器和Smart Power Selector™ IC MAX8677A。评估板使用DC输入(AC适配器)或USB 100mA/500mA电源为单节电锂离子(Li+)电池充电,并利用DC输入、USB输入或电池提供系统供电。DC输入具有可通过电阻调整的电流限制,USB输入电流限制则通过逻辑设置为100mA/500mA。同时支持USB挂起模式。充电电流可在300mA至1.5A范围内调整。系统负载优先于充电,所以必要会时降低充电电流以防止输入过载。充电电流还根据温度进行调整。

应用

  • 数码相机
  • GPS导航
  • PDA、掌上电脑与无线手持装置
  • 便携式媒体播放器/MP3播放器
  • 智能蜂窝电话

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。