-
MAX8650EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8650 Data Sheet (Rev. 0)3/2/2006PDF236K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8650评估板(EV kit)经过完全安装与测试,安装了MAX8650同步PWM降压控制器。评估板设计工作于500kHz,能够从10V至24V输入电压产生高达15A的3.3V或可调节输出。该评估板还可用于提供0.7V至5.5V范围内的其它输出电压。
应用
- 基站
- DDR
- IBA应用
- 网络与电信设备
- 电源模块
- 服务器
- 存储