-
MAX8625AEVKIT: MAX8625A评估板 Data Sheet (Rev. 2)2/24/2010PDF546K
概览
优势和特点
- 2.5V至5.5V输入电压范围
- 3.3V预置输出电压
- 输出电压可在1.25V至4.2V之间设置
- 无缝切换升压/降压模式
- 可选择开关模式
- FPWM模式
- 高效跳脉冲模式
- 软启动
- 输出过载保护
- 热保护
- 小型3mm x 3mm、14引脚TDFN封装
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX8625A评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的PCB,用来演示MAX8625A升压/降压开关稳压器的特性。MAX8625A利用Maxim专有的H桥拓扑,实现所有转换器工作模式之间的无缝切换,避免了其它类似器件常见的信号干扰。MAX8625A评估板将2.5V至5.5V DC输入转换成预置的3.3V输出,提供高达800mA的电流。输出电压也可通过电阻分压器在1.25V至4.2V之间设置。MAX8625A评估板具有板上跳线设置,允许设置成两种开关模式之一:固定频率脉宽调制(FPWM)或高效的跳脉冲模式。另外一个板上跳线可用来启动或关闭MAX8625A。
应用
- 电池供电的硬盘驱动器(HDD)
- DSC和便携式摄像机
- MP3播放器和蜂窝电话
- PDA与智能电话