概览
优势和特点
- 1.8V、500mA、2.5MHz降压型DC-DC转换器
- 效率高达92%的降压转换器
- 内置同步整流器
- 两路低噪声、300mA LDO,可由跳线选择输出电压
- 可选择输出电压
- 30ms (最小) /RESET输出信号
- 可演示自动使能
- 顺序上电和开/关控制
- 过流保护和热保护
- 微型3mm x 3mm、14引脚、TDFN封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8620Y评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板(PCB),用来评估电源管理IC—MAX8620Y。MAX8620Y具有一路500mA、可调输出、降压型DC-DC转换器,两路300mA低压差线性稳压器(LDO)和复位功能。
MAX8620Y评估板配置工作在2.7V至5.5V输入范围。MAX8620Y评估板降压输出配置为1.8V,电流可达500mA;两个LDO通过跳线可设置为9个不同的输出电压,输出范围:1.8V至3.3V。由此可见,MAX8620Y非常适合在PDA、智能电话及其它手持产品中为DSP或微处理器(µP)供电。
应用
- 蜂窝手机
- 微处理器和DSP方案,包括:MSM™、Intel XScale™、ARM™以及OMAP™
- PDA
- 智能电话/PDA电话
- 无线局域网(WLAN)
文档
-
MAX8620YEVKIT: MAX8620Y评估板 Data Sheet1900/1/1PDF149K