-
MAX8594EVKIT: MAX8594评估板 Data Sheet (Rev. 0)3/16/2006PDF218K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8594评估板(EV kit)是经过完全组装和测试的电路板,可对适用于低成本PDA的MAX8594进行评估,MAX8594为5输出PMIC并提供DC-DC核电源。MAX8594 COR1 4MHz降压型DC-DC转换器可用一个引脚选择1V或1.3V 250mA输出。MAIN LDO提供3.3V,500mA输出。安全数字(SD)卡槽提供3.3V、500mA输出,COR2 LDO提供1.8V、50mA输出。每个输出都有自己的逻辑控制。LCD偏置boost DC-DC转换器内置MOSFET,在关断时具有True Shutdown™功能,并有自己的逻辑控制。µP复位输出在COR1输出稳定20ms (典型值)后清除复位状态,以确保顺序启动。MAX8594包括电池低电压和失效监测,该功能可由评估板提供。MAX8594评估板由3.1V至5.5V电源供电。
应用
- 蜂窝电话/无绳电话
- 手持式设备
- MP3播放器
- 数字助理
- PDA