-
MAX8561EVKIT: MAX8561、MAX8562评估板 Data Sheet1/1/1900PDF134K
概览
优势和特点
- 2.7V至5.5V输入电压范围
- 0.6V至2.5V可调输出电压范围
- VOUT1 = 1.8V/1.5V、500mA (MAX8561)
- VOUT2 = 1.2V/400mA或旁路模式(MAX8562)
- 2MHz PWM开关频率(MAX8561)
- 4MHz PWM开关频率(MAX8562)
- 0.1µA (典型值)关断电流
- 表贴结构
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8561评估板(EV kit)用于演示高达4MHz的脉宽调制(PWM)降压型DC-DC转换器MAX8561/MAX8562。这两个电路经过优化用于为无线应用中的DSP/微处理器或功放(PA)供电。MAX8561电路可从2.7V至5.5V输入提供两路可调的0.6V至2.5V输出电压,并可提供500mA负载电流。而MAX8562电路可提供可调的0.6V至2.5V输出电压,并具有采用一个外部MOSFET将输出电压短接至输入的旁路模式。
应用
- CDMA/射频功放电源
- 蜂窝电话/智能电话
- 微处理器/DSP核电源
- PDA、DSC和MP3播放器