-
MAX8559EVKIT: MAX8559评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF80K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8559评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表贴电路板,包括两个独立的双输出低压差(LDO)稳压器电路。上层电路采用了TDFN封装,配置为300mA、2.85V输出和300mA、1.8V输出。下层电路为了减小电路板空间采用UCSP™封装,配置为150mA、3.0V和150mA、2.85V输出。每个电路都具有两个板上关断控制输入,每路稳压器输出配有一个控制输入。将两个关断控制都拉低,相应的MAX8559进入0.01µA低功耗关断模式。
应用
- 蜂窝电话/无绳电话
- 数码相机
- 手持式仪表
- 笔记本电脑
- PCMCIA卡
- PDA与掌上电脑
- 无线局域网(WLAN)