-
MAX8556EVKIT: MAX8556评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF120K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8556评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表贴电路板,用来评估MAX8556低压差(LDO)稳压器。该评估板上已安装了MAX8556ETE电路,可以由1.425V至3.6V输入电压范围降压到1.2V输出,并能够提供最大4A (受功耗限制)的电流。MAX8556具有POK输出,一旦输出在稳压值±10%范围内,POK变为高阻。为得到低压差与低静态电流,该器件使用内部p沟道MOSFET。另外,p沟道MOSFET省去了外部偏置或嘈杂的电荷泵。MAX8556评估板在不改变元件的情况下还可以用来评估MAX8557。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 网络
- 光模块
- 负载点电源
- 服务器与存储装置
- 无线基站