-
MAX8550EVKIT: MAX8550、MAX8550A、MAX8551评估板 Data Sheet (Rev. 1)3/25/2005PDF354K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8550评估板(EV kit)用于评估在笔记本电脑、台式电脑与图形卡应用中的MAX8550 DDR电源方案。该评估板产生同步PWM buck输出的VDDQ、可供出/吸取电流的LDO线性稳压输出VTT,以及基准缓冲器输出VTTR。
VDDQ输出预置为2.5V,最大可提供12A的输出电流。VTT输出为VDDQ/2,最大可供出/吸取3A峰值电流和1.5A的连续电流。VTTR输出也是VDDQ/2,最大可供出/吸取10mA电流。
MAX8550评估板设计了方便的跳线,用来选择OVP/UVP、TON、/SKIP、STBY与/SHDN_模式。电路板缺省设置为OVP (过压保护)、600kHz开关频率、低噪声PWM模式、VDDQ、VTT与VTTR。
VIN输入可接受9V至20V的电压,VDD需要5V偏置电源。
该评估板上已安装了MAX8550,若要评估MAX8550A或MAX8551,请向工厂索取免费样片。
应用
- DDR I与DDR II存储器电源
- 台式计算机
- 游戏控制台
- 图形卡
- 网络
- 笔记本电脑与台式笔记本
- RAID