-
MAX8546EVKIT: MAX8545、MAX8546、MAX8548评估板 Data Sheet (Rev. 0a)3/16/2007PDF624K
概览
优势和特点
- 10V至24V输入电压范围(MAX8546)
- 300kHz的工作频率
- 2.5V、6A输出
- 折返短路保护
- 低成本解决方案
- 评估MAX8545、MAX8546、MAX8548
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8546评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含了评估MAX8546降压DC-DC转换器性能所需的全部元件。
评估板出厂时已经安装了MAX8546 IC。评估板电路经过优化,可工作于10V至24V输入电压范围内,以及300kHz开关频率,可提供2.5V输出电压和6A的输出电流。要评估MAX8545或MAX8548,请采用所需要的器件替代IC,同时请参考MAX8545/MAX8546/MAX8548数据资料为评估板选择适当的元件。
应用
- 电缆调制解调器与路由器
- 台式计算机与台式笔记本
- 图形卡与视频电源
- 网络电源
- 笔记本电脑坞站电源
- PCI Express®电源
- 机顶盒
- 电信电源
文档
-
利用简单的PSPICE模型估算MAX8546的稳定性和瞬态响应6/28/2007