-
MAX8537EVKIT: MAX8537评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF222K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8537评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用来评估MAX8537双路、异相、PWM同步buck控制器。此评估板是双倍数据速率(DDR)存储器电源的完整电源管理解决方案。它产生主存储器电压(VDDQ)、跟踪吸收/供出终端电压(VTT)和基准电压(VTTR)。此评估板采用12V输入电压,将其分别转换成2.5V的VDDQ电源,1.25V的VTT电源,和1.25V的VTTR基准。2.5V (VDDQ)电源能够供出20A电流,1.25V (VTT)电源能够吸收/供出8A电流,而VTTR能够吸收/供出15mA电流。
应用
- 宽带路由器
- DDR存储器电源
- 网络系统
- 笔记本电脑与台式笔记本
- 高级VGA卡组合电源
- DSP核供电电源
- RAMBUS存储器电源
- 服务器与存储系统
- xDSL调制解调器和路由器