概览

优势和特点

  • 12V热插拔控制器,用于25W或50W应用
  • 可编程过流保护
  • EN和LPEN输入引脚提供灵活的上电顺序
  • 电源就绪输出
  • 可调开启斜率
  • 16V最大额定电压
  • 在开启过程中具有软启动过流保护
  • 欠压闭锁
  • 定时电流调节(可选)
  • 输出完全短路时具有100ns的IC响应时间
  • 可调过压保护
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX8533评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴电路板,用于评估MAX8533通用、单端口、12V、Infiniband® (IB)兼容的热插拔控制器。MAX8533内部集成了多种功能,允许电路板可靠插入和拔出,并在发生异常事件时提供实时故障保护。MAX8533允许在接通输入电压时调节软启动斜率,同时提供过流保护。出现过流(OC)时,在闭锁和软启动过程中,该器件能够在一段可设置的时间内提供精确、稳定的电流调节输出。另外,MAX8533还提供二级过流(SOC)保护,在100ns内对完全短路故障做出响应。

MAX8533评估板含有电源就绪(POK)开漏输出,可以很容易地上拉至输入电压,或通过跳线上拉到另一个逻辑电平。两个使能输入,即EN (逻辑使能)和LPEN (本地电源使能)提供灵活的上电顺序。

MAX8533评估板采用边卡连接器背板,用于验证热插拔功能。

应用

  • 12V热插拔
  • 刀片式服务器
  • 热插拔/插头/坞站电源管理
  • InfiniBand电路供电
  • 网络路由器和交换机
  • RAID