-
MAX8529EVKIT: MAX8529评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF168K
概览
优势和特点
- 在DSL频带具有低输出噪声
- 陶瓷输入/输出电容
- 折返式电流限制
- 评估板优化于8V至13.2V的输入
- 效率高于85%
- 固定频率PWM工作模式
- 600kHz至1.5MHz可调开关频率
- 外部SYNC输入引脚
- 时钟输出可用于实现主/从同步
- 软启动/软停止
- /RESET输出引脚具有140ms最小延迟
- 无损耗限流结构(无检流电阻)
- 表贴元件
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX8529评估板(EV kit)是完全装配并经过测试的表面贴电路板,用来演示MAX8529双通道、同步、降压控制器。这个评估板安装了允许8V至13.2V输入的降压控制电路,输出电压为1.8V和3.3V。两路电压可提供3A的输出电流。开关频率可以设置在1.2MHz,并可通过外部电阻在600kHz和1.5MHz范围内调节。另外,控制器也可与另一MAX8529的时钟同步或与外部时钟同步。该器件具有软启动和软停止功能。利用低边MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,因此,MAX8529无需外部电流检测电阻。短路时,可调节的折返式限流降低了功耗。MAX8529包括上电复位输出,当两路输出电压都达到稳定值时通知系统。
应用
- 宽带路由器
- DSP、ASIC、FPGA电源
- 机顶盒
- xDSL调制解调器和路由器