概览

优势和特点

  • Battery Range: 6.5V to 28V
  • Load Capability:
    • +3.3V at 3A
    • +15V at 150mA
  • Precision 2.505V Reference Output
  • Oscillator SYNC Input
  • Secondary Winding Regulation

产品详情

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
  • PDA与移动通信