-
MAX77950EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77950 Data Sheet (Rev. 0)6/27/2017PDF3M
概览
优势和特点
- 带有接收器线圈的随时就绪评估板
- 多个测试点,可测量输出电压 (VOUT)、整流器输出电压 (VRECT)和交流电压
- 图形用户界面(GUI)软件,支持多功能测试
- LED指示监测器操作
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX77950评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX77950先进无线电源接收器IC。IC满足WPC低功率(v1.2)和PMA SR1 (v2.0)通信协议规范要求,与WPC或PMA发送器耦合时,利用近场磁感应工作,提供高达12W输出功率。
评估板带有平面线圈,可无线接收电源;以及基于Windows®的软件,为评估器件功能提供图形用户界面(GUI)。
应用
- 电池供电存储器组
- 数码相机
- 手持式设备
- 耳机
- 销售终端
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗应用
- 智能手表
- 智能电话
- 平板电脑
- 可穿戴设备
- Wi-Fi热点
相关产品
文档
-
MAX77950EVKIT ODB File - Design Files1/25/2023TGZ4M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。