概览
优势和特点
- USB至I2C转换器,便于通信
- 电平转换器允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
- 经过验证的PCB参考设计和布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX77863评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示高度集成的MAX77863 PMIC。MAX77863为完备的电源管理IC (PMIC),适用于使用片上系统(SoC)应用处理器的移动设备。IC包括4个buck调节器、9个低压差线性调节器、8个GPIO、实时时钟(RTC)、备份电池充电器、双向复位I/O、中断输出和系统看门狗定时器。
评估套件使用MAXQUSB子板命令模块,该模块提供I2C接口,用于控制电源排序、各个调节器输出开/关、GPIO、RTC,以及设置调节器输出电压。
Windows®兼容软件提供人性化的图形界面,易于评估。
相关产品
文档
-
MAX77863EVKIT ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ1M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。