-
MAX77840EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77840 Data Sheet (Rev. 0)8/25/2021PDF1M
概览
优势和特点
- MAX77840评估套件包含器件操作所需的所有必要元件,以及可增加灵活性和易用性的多种元件
- 简单易用的开关控制按钮接口
- 0Ω电阻器与多个关键节点串联,以实现隔离并增加灵活性
- 现已装配且经过测试
- 测试点便于访问目标节点
- 跳线接头可用作测试点和分流器
产品详情
MAX77840评估套件(EV套件)由评估板和具有扩展板命令模块的Maxim MINIQUSB组成。
MAX77840包含一个单输入、3.15A开关模式充电器,具有适用于单节锂离子(Li+)电池的反向升压功能;USB BC1.2适配器类型检测,采用专有的ModelGauge电量测量技术;以及一个Safeout LDO。
该评估套件标准配置即已安装MAX77840。操作时应使用具有扩展板的MiniQUSB板,使PC能够使用USB端口模拟I2C双线接口。提供配合评估板使用的Windows®图形用户界面(GUI)软件,可以从Maxim网站www.maximintegrated.com的MAX77840产品页面下载。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。
应用
- 电子烟
- 工业PC
- 物联网(IoT)
- 移动销售终端
- 便携式医疗设备
- 智能家居、传感器
- 无线扬声器
相关产品
文档
-
MAX77840EVKIT ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ1M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。