概览
优势和特点
- 经过验证的PCB参考设计和布局
- 完全装配并经过测试
- 非常容易评估所有相配置
- 0Ω电阻快速生成多相配置
- ENSEQ、GPIO、nRSTIO和PHCFG跳线及测试点
- GUI驱动I2C接口,可选择软件控制
- 利用0Ω电阻实现输入隔离,快速建立原型
- USB至I2C转换器,便于Windows PC通信
- 通过Windows软件GUI控制寄存器
- 电平转换器(MAX3395)允许调节I2C总线电压:1.8V至3.3V
- 板载瞬态负载仿真系统加载
- 覆盖完整12A负载范围(4Φ配置)
- 使用外部函数发生器控制
产品详情
MAX77511/MAX77711评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77511或MAX77711电源管理集成电路(IC)。
评估套件为采用IC的降压型电压调节器电路,非常容易评估各种特性。电路支持2.3V至10V输入、3A/相连续负载,并且输出电压可在0.25V和5.2V之间调节。评估套件评估MAX77511或MAX77711。两款IC完全相同,但MAX77711包括一个300mA LDO。
评估套件支持评估每种转换器相(Φ)配置:
- 4Φ (单路12A输出)
- 3Φ + 1Φ (9A输出 + 3A输出)
- 2Φ + 2Φ (6A输出 + 6A输出)
- 2Φ + 1Φ + 1Φ (6A输出 + 3A输出 + 3A输出)
- 1Φ + 1Φ + 1Φ + 1Φ (四路3A输出)
三个板载瞬态负载使用户能够熟悉buck调节器或LDO的全部能力。基于Windows操作系统的软件提供人性化的图形用户界面(GUI),以及基于寄存器的详细界面,用于熟悉IC的特性。
应用
- 2节Li+/锂离子设备
- DSLR、无反相机、HD视频和运动摄像机
- 嵌入式微处理器、FPGA或ASIC
- 笔记本计算机和机器人
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。