-
MAX77596EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77596 Data Sheet (Rev. 0)10/28/2015PDF628K
概览
优势和特点
- 可以评估固定输出版本和可调节输出版本的IC(预装3.3V版本)
- 3.5V至24V输入电压范围
- 300mA最大负载电流
- 演示14V输入时的1.1µA静态电流
- 低电平有效RESET输出测试点
- 简单的两层电路板作为参考设计
- 经过验证的PCB布局
- 完整装配并经过测试
产品详情
MAX77596评估板(EV kit)演示集成开关的MAX77596同步降压型转换器IC。评估板工作在3.5V至24V较宽输入电压范围,能支持到300mA负载电流。评估板标配3.3V固定输出电压版本的IC。可以很容易改造为评估5V固定输出,或可调节输出电压版本的IC。
评估板有跳线柱,通过它们可使能或禁止器件,以及选择强制PWM模式(FPWM)或跳脉冲模式。提供RESETB测试引脚,以监测转换器输出的电压质量。
应用
- 负载点应用
- 利用2、3s或4s Li+电池组供电的便携式设备
- USB C型设备
相关产品
文档
-
MAX77596EVKIT Gerber File - Design Files11/7/2023ZIP10M