-
MAX77503EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77503 Data Sheet (Rev. 1)3/12/2019PDF3M
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB参考设计和布局
- 容易使用
- 简单的硬件控制:EN、BIASEN和POK都有跳线控制及测试点
- GUI驱动I2C接口,可选择软件控制
- 完全装配并经过测试
- USB至I2C转换器,便于通信
- 通过基于Windows的软件GUI控制寄存器
- 电平转换器(MAX3395)允许调节
- 1.8V至3.3V I2C总线电压
- 板载电子负载仿真系统加载
- 有稳态、瞬态和随机模式
产品详情
MAX77503评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,演示MAX77503同步降压(buck)型转换器。评估板为降压型调节器电路,使用MAX77503,器件支持3V至14V输入电压、1.5A连续负载电流,输出电压可在0.8V至5V (内部反馈选项)或1.55V至99%输入电压(外部反馈选项)之间调节。
评估板具有双范围电子负载,便于评估buck转换器电路的加载应用场景。可编程稳态、瞬态或随机负载特性。
USB至I2C转换器电路允许基于Windows©的PC运行图形用户界面(GUI),很容易控制MAX77503寄存器以及板载电子负载。
应用
- 2节/3节高功率密度供电
- 无人机、HD相机和笔记本电脑
- 便携式Li+/锂离子电池供电设备
- 空间受限的便携式电子设备
相关产品
文档
-
MAX77503EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022TGZ4M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。