概览

优势和特点

  • -5.0V or Adjustable Output Voltage
  • Up to 1A Output Current
  • 5µA Max Shutdown Current
  • 100µA Max Supply Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • 8-Pin DIP and SO Packages
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • 电池供电应用
  • 数据通信
  • 高效DC-DC转换器
  • LCD偏置发生器

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。