概览

优势和特点

  • Fixed 3.3V Output Voltage ±4%
  • Up to 1.5A and 5A Output Currents
  • 120µA Standby Supply Current
  • 700µA Quiescent Supply Current
  • 300kHz Switching Frequency
  • More than 90% Efficiency
  • 20-Pin Shrink-Small-Outline Package
  • Fully Assembled and Tested

产品详情

应用

  • 音频系统
  • 无绳电话
  • 电子规划器
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 调制解调器
  • 掌上电脑
  • PCMCIA卡
  • PCS电话