-
MAX761EVKIT: MAX761评估板 Data Sheet1/1/1900PDF347K
概览
优势和特点
- 2V至12V输入范围,12V输出
- 对于4mA至200mA负载,效率为85%
- 关断电源电流:1µA
- 小型外部元件
- 低电池电量检测器
- 限流PFM控制方案
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX761评估套件(EV套件)提供12V输出,用于对闪存进行编程以及为其他电路供电。它从5V输入为4mA至200mA负载提供优于85%的效率。来自5V输入的静态电源电流仅为300µA,在逻辑控制的关断模式下降至1µA。MAX761采用8引脚SO封装,使用小型外部元件;整个电路面积不到0.3in²。
应用
- 电池供电应用
- 闪存编程
- 高效DC-DC转换器
- PCMCIA卡