-
MAX6972EVKIT: MAX6972评估板 Data Sheet (Rev. 0)10/19/2006PDF1M
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 便利的电路板测试点
- 经过完全安装与测试
- 多路复用4 x 8 RGB (共96个LED)、20mA LED矩阵
产品详情
MAX6972评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,用于展示MAX6972/MAX6973高精度、电流吸收、16路输出、PWM亮度调节LED驱动器。MAX6972/MAX6973的功能可以通过MAX6972评估板评估,MAX6973具备14位独立PWM调节和5位全局PWM调节,而MAX6972具备12位独立PWM调节和7位全局PWM调节。评估板安装了MAX6972ATJ+,Windows® 98/2000/XP软件仅支持MAX6972。
应用
- 图形板
- LED信息板
- LED视频显示板
- 信息牌
- 信息牌(VMS)