概览

优势和特点

  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
  • USB-PC连接(包括电缆)
  • USB供电
  • 可选择外部LED供电电源
  • 无铅封装或符合RoHS标准
  • 串口端接
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX6971评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX6971十六端口、恒流LED驱动器。该评估板还包括Windows 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX6971的功能。

MAX6971评估板在PCB上安装了MAX6971AUE+。

应用

  • 建筑照明
  • 游戏功能
  • Marquee显示器
  • 流程指示牌
  • 交通灯
  • 信息牌

相关产品

工具及仿真模型

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。