-
MAX6970EVKIT: MAX6970评估板 Data Sheet (Rev. 1)10/23/2008PDF635K
概览
优势和特点
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB-PC连接(包括电缆)
- USB供电
- 可选择外部LED电源电压
- 无铅封装或RoHS兼容
- 串口端子
- 经过验证的PCB布局
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX6970评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX6970八端口、36V恒流LED驱动器。该评估板还包括Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简便的图形用户界面(GUI),用于演示MAX6970的功能。
MAX6970评估板PCB上安装了MAX6970AUE+。
应用
- 建筑照明
- 游戏功能
- Marquee显示器
- 流程指示牌
- 交通灯
- 信息牌