-
MAX6969EVKIT: MAX6969评估板 Data Sheet (Rev. 0)4/15/2008PDF663K
概览
优势和特点
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 提供三个菊链连接器件
- 6个7段显示器
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX6969评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX6969 16端口、5.5V恒流LED驱动器。提供Windows® 2000/XP/Vista兼容的便捷用户界面,用于演示MAX6969的功能。
应用
- 建筑照明
- 游戏功能
- Marquee显示器
- 流程指示牌
- 交通灯
- 信息牌
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。