-
1146: MAX687、MAX688、MAX689评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF120K
概览
优势和特点
- 3.5V to 11V Input Supply Range
- 3.3V Output Voltage
- Up to 0.5A Output Current
- < 0.02µA Shutdown Supply Current
- 150µA Quiescent Current
- External PNP Pass Transistor
- Adjustable Current Limit
- Surface-Mount Construction
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 广播与高清晰度电视系统
- 通信系统
- 高速电缆驱动器
- 医学成像
- 精密高速DAC/ADC缓冲器
- 视频路由与切换系统