-
MAX608EVKIT: MAX608评估板 Data Sheet1/1/1900PDF49K
概览
优势和特点
- 5V或可调输出电压
- 输入范围:1.8V至 VOUT+ 0.4V
- 高达0.5A输出电流
- 关断电流:5µA(最大值)
- 最大电源电流:110µA(仅MAX608 IC)
- 开关频率高达300kHz
- 8引脚SO表贴封装
产品详情
MAX608评估套件(EV套件)通过低至1.8V的输入电压提供稳定的5V电压或可调输出电压。它能够以高于80%的转换效率驱动高达0.5A的负载。
该评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。电路板底部的焊盘上配有外部反馈电阻,用于设置不同的输出电压。
应用
- 电池供电应用
- 高效DC-DC转换器
- 便携式通信装置
- LCD正偏置发生器