-
MAX5974CEVKIT: MAX5974C评估板 Data Sheet (Rev. 0)4/26/2012PDF1M
概览
优势和特点
- IEEE 802.3af/at兼容PD接口电路
- -39V至-57V启动输入电压范围
- 演示25W、有源钳位、同步整流正激式DC-DC隔离转换器
- 效率高达93.5%
- +5V隔离输出,电流可达4.7A
- PD帧测和可配置分级信号
- 180mA (最大值)浪涌电流限制
- 两事件分级或适配器帧测输出
- 内部+38V UVLO
- 评估端点和中跨以太网系统
- 简化适配器接口
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5974C评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,评估板采用MAX5974C有源钳位、扩展频谱、电流模式PWM控制器,用于以太网供电(PoE)的用电设备PD。评估板提供紧凑的低成本局域网供电(PoLAN)设计方案,用于从以太网端口为PD供电的应用,例如:IP电话、无线接入点和安全摄像机等。
评估板利用该IC构成电气隔离的25W、250kHz开关频率、有源钳位、同步整流正激DC-DC转换器。采用正激DC-DC转换器拓扑,可以获得高达93.5%的效率。表贴式变压器为输出提供高达+1500V的电气隔离。评估板输出电压配置在+5V,可提供高达4.7A的负载电流。
评估板包括MAX5969B IEEE® 802.3af/at兼容的网络PD接口控制器IC,提供PD侦测信号、PD分级信号、浪涌电流控制和欠压锁定(UVLO)。
评估板由IEEE 802.3af/at兼容供电设备(PSE)供电。PSE通过非屏蔽双绞线以太网电缆提供所需的-39V至-57V直流电源,连接到评估板的RJ45 MagJack®磁性插孔。评估板安装了一个1 x 1Gb、RJ45 MagJack和两组全桥二极管,分别用于端点或中跨以太网系统的直流电源。
评估板电路也可以由+37V至+57V电源适配器供电,将其作用在PWR+和PWR- PCB焊盘。当检测到电源适配器时,系统将优先选择适配器(而非PSE)给评估板供电。
注意:评估板设计工作在高压环境,评估板及其连接设备存在危险的高压。用户在给评估板上电或连接电源时必须遵循高压电气设备的安全操作步骤。
出现严重故障或失效条件下,评估板可能消耗大量功率,导致元器件发生机械破裂或高速溅出。操作评估板时须务必谨慎,避免潜在的人身伤害。
应用
- 有源钳位正激型DC-DC转换器
- 大功率PD (高于802.3af/at标准要求)
- IP电话
- PoE IEEE® 802.3af/at用电设备
- 安全监控摄像机
- 无线接入点
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。