-
4720: MAX5946A、MAX5946L评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF680K
概览
优势和特点
- 演示PCI Express-16双路热插拔设计
- 各通道独立的输出控制
- 12V,电流高达5.5A (可调)
- 3.3V,电流高达3A (可调)
- 3.3VAux,电流高达0.375A
- 评估PCI Express x1、x4、x8或x16热插拔线卡
- 演示输入浪涌电流控制
- 演示输出过流/短路保护
- 监视12V、3.3V和3.3VAux输入欠压,并提供故障指示
- 可配置上电复位(POR)
- 独立的A/B通道开/关控制(12V/3.3V和3.3VAux)
- 独立的+3.3VAux输出,具有独立的开启/关闭控制
- 故障状态下输出锁定(12V、3.3V、3.3VAux)
- 输入/输出接口使用MAX7313 I/O扩展器(SMBus接口),或本地控制
- 可本地控制,无需软件
- Windows 98/2000/XP兼容软件
- 表面安装元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX5946L评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的表面安装双路热插拔控制器电路板,支持两个PCI Express®热插拔插槽。电路采用36引脚薄型QFN封装的MAX5946L IC。评估板为两个PCI Express-16连接器的12V、3.3V和3.3V辅助电源输出提供独立的电源控制。评估板演示MAX5946L IC的浪涌电流控制、输出过流/短路保护和输入欠压监测功能。
MAX5946L IC控制2个独立的外部n沟道MOSFET,分别用于控制各通道的12V和3.3V输出。另外,MAX5946L具有2个内置MOSFET,用于控制A通道和B通道的3.3V辅助输出。评估板上的开关可以独立使能/关断各通道的12V/3.3V和3.3V辅助电源。
MAX5946L评估板经过重新配置,可用来评估x1、x4或x8 PCI Express双路热插拔设计。评估板还可用来演示MAX5946L不使用PCI Express-16连接器的热插拔功能。
评估板包含一片MAX7313 I/O扩展器,能通过SMBus™接口与MAX5946L的信号和PCI Express通道A和B的一些信号进行通信。一块SMBus接口板(CMODUSB)可用于通过SMBus接口与PC通信。提供简便的Windows® 98/2000/XP兼容软件在比特级访问MAX7173 I/O扩展器的寄存器。MAX5946L评估板还可以用于本地控制,无需任何软件。
欲基于PC对MAX5946L进行全面评估,请订购MAX5946LEVCMODU。如果已有CMODUSB SMBus接口板或无需基于PC评估MAX5946L,请订购MAX5946LEVKIT。
应用
- 台式/移动服务器平台
- 嵌入式设备
- 服务器
- 工作站