概览

优势和特点

  • 为7.5V至37V FireWire电源提供安全热插拔
  • 演示双通道热插拔
  • 每通道限流可配置为1.6A
  • 低压差电源“或”功能
  • 演示有效的限流特性
  • 可编程设置负载限流
  • 2ms校准限流超时
  • 自动重试故障管理
  • 可配置欠压锁定
  • 过流/FAULTA和/FAULTB输出指示
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5944评估板(EV kit)用于演示MAX5944 IC的多项功能。MAX5944是双通道控制器,可为FireWire®应用提供热插拔、电源电压“或”以及限流功能。MAX5944控制n沟道MOSFET,调节两个输入电源提供的负载电流,并实现低压差电源“或”功能。该器件还可设置输出限流和输入欠压锁定门限。

MAX5944评估板专为7.5V至37V的FireWire电源应用而设计。每个通道的限流门限可配置为1.6A。关断模式由板上跳线控制。每通道均提供故障指示输出,用于电路监视。

应用

  • FireWire台式机/笔记本电脑端口
  • FireWire集线器
  • FireWire外围设备限流
  • 热插拔

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。