概览
优势和特点
- 演示PCI 2.2双热插拔设计(3.3V/5V PCI卡设计)
- 每通道具有独立的输出控制
- +3.3V电压和高达7.6A电流(可调)
- +5V电压和高达5A电流(可调)
- +12V电压和高达0.5A电流
- -12V电压和高达0.1A电流
- +3.3V辅助电压和高达0.375A电流
- 评估3.3V/64位和5V/64位PCI线卡的热插拔
- 演示带状态指示的过流保护
- 带有状态指示的+3.3V、+5V、±12V和+3.3V辅助电源欠压监视输出
- 独立的3.3V辅助输出,有单独的开/关控制
- 故障状态锁存(+3.3V,+5V,±12V)
- 上电复位和故障状态指示
- A/B通道独立的开/关控制
- 表贴元件
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX5915评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴元件、双热插拔控制器电路板,用于两个PCI 2.2服务器线卡。该电路采用了一片28引脚TSSOP封装的MAX5915芯片。评估板为输出到PCI 2.2连接器(A/B通道)的+3.3V、+5V、±12V和+3.3V辅助电源提供独立的电源控制。评估板可以演示MAX5915 IC的过流关断、输出欠压监视、上电复位(POR)和A通道、B通道的故障报告功能。
MAX5915芯片控制两个独立的用于+5V和+3.3V输出的外部N沟道MOSFET。MAX5915具有内置MOSFET,用于控制两个通道的±12V和+3.3V辅助输出。为两个通道的+3.3V和+3.3V辅助电源提供独立的开关,可单独使能/禁止这两个通道。
评估板还可以经过配置用来演示双热插拔设计,无需使用PCI 3.3V/64位和5V/64位PCI连接器。
应用
- PCI 2.2服务器
- PCI服务器
- RAID
文档
-
MAX5915EVKIT: MAX5915评估板 Data Sheet1900/1/1PDF558K