-
3225: MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909评估板 Data Sheet1/1/1900PDF202K
概览
优势和特点
- 输入电压
- +5V,VIN1 (已配置)
- +1.8V,VIN2 (已配置)
- 输出配置为+5V和+1.8V (可配置范围:+1.0V至+13.2V)
- 配置为10A电流输出能力(两个通道)
- 25mV限流门限(10A)
- 演示独特的电流调节结构
- 可配置启动定时器
- 可配置电流限制
- 可配置输出过压/欠压监视(两个通道)
- 顺序上电
- 评估MAX5906、MAX5907、MAX5909 (需要替换芯片)
- 仿真MAX5904、MAX5905
- 表贴元件
- 完全安装且经过测试
产品详情
MAX5908评估板(EV kit)是一块完全安装且经过测试的表贴器件、双热插拔控制器电路板,可提供限流功能和VariableSpeed/BiLevel™故障保护功能。电路使用16引脚QSOP封装的MAX5908芯片,可接受+1.0V至+13.2V输入电压。
评估板被配置为+5V和+1.8V输入。两种输入均配置在高达10A的输出电流。MAX5908控制两个N沟道MOSFET,并在启动过程中为两个输入提供电流调节。特定的配置使MAX5908 IC具有独特的电流调节结构,适合应用需求。通过配置限流和短路保护功能演示MAX5908的各种功能。
评估板具有启动定时设置、电流限制和输出电压监视等几个配置功能,并为输出提供顺序上电。替换MAX5908后评估板也可用于评估MAX5906、MAX5907或MAX5909。此外,评估板还可以被重新配置以仿真双路MAX5904或MAX5905热插拔控制器设计。
应用
- 基站线卡
- 热插拔子卡
- 网络路由器和交换机
- 便携式计算机设备坞站
- 电源排序
- RAID
- 固态电路断路器