-
3891: MAX5886、MAX5887和MAX5888评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF747K
概览
优势和特点
- 快速的动态性能评估
- 兼容于LVDS
- SMA同轴连接器用于时钟输入和模拟输出
- 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出信号线
- 单端至差动时钟信号转换电路
- 差分电流输出至单端电压信号输出转换电路
- 满量程电流输出设定为20mA
- 提供1.25V外部基准源
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX5888/MAX5887/MAX5888评估板(EV kit)是一块装配齐全、并通过测试的电路板,它包含了全部所需的元件,用来评估MAX5886 (12位)、MAX5887 (14位)和MAX5888 (16位)、500Msps、电流输出的数模转换器(DAC)的性能。该评估板要求兼容于低压差分信号(LVDS)的数据输入,单端时钟输入,3.3V供电电源,以简化板上操作。
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 基站:单载波/多载波UMTS、CDMA, GSM
- 通信:LMDS、MMDS、点到点微波通信
- 数字信号合成器
- 仪表
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。