-
UG-6904: MUXDAC Data Source User Guide4/23/2019PDF5M
概览
优势和特点
- 评估MAX5882
- 4.6Gsps最大更新率
- 经过验证的12层PCB设计
- 单端时钟接口
- 2.3GHz最大时钟速率
- 单端DAC输出接口
- 宽带输出变压器
- 支持50MHz至2GHz以上
- 板载1.25V基准电路
- 板载2分频数据时钟分频器
- 降低频率,配合FPGA/ASIC使用
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX5882评估套件(EV kit)包含单片MAX5882 14位、4.6Gsps电缆下行、直接RF合成数/模转换器(DAC)。评估板包括变压器电路,用于将差分DAC输出转换为单端50Ω信号。也提供板载3变压器电路,将单端50Ω时钟源转换为MAX5882要求的平衡、50%占空比、100Ω差分源。
MAX5882评估板采用两个SAMTECH Q Strip® (QSH)连接器,用于数字接口。评估套件包括适配器电路板,将QSH接口转换为FPGA Mezzanine连接器(FMC)。FMC连接器常见于商用(COTS) FPGA评估板,例如Xilinx© Virtex®-7 VC707评估套件。
MAX5882评估套件由基于VC707 FPGA电路板的MUXDAC数据源支持,后者为评估MAX5882所需的数字信号提供了非常有用的工具。更多信息请参考MUXDAC数据源用户指南。
应用
- 广播级视频调制器
- 电缆调制解调器终端系统(CMTS)
- DOCSIS兼容Edge QAM设备
- 视频点播(VOD)
相关产品
文档
-
MAX5882EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5882 Data Sheet (Rev. 2)8/12/2019PDF810K
-
MAX5882 Gerber File - Design Files1/25/2023ZIP1M