-
MAX5478EVKIT_cn: MAX5477、MAX5478和MAX5479评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 0)3/23/2006PDF786K
概览
优势和特点
- 上电时从非易失性存储器中调出滑动端位置
- 2.7V至5.25V单电源供电
- 器件地址可配置
- I²C兼容串行接口
- 易于操作的菜单驱动软件
- 包括Windows 98/2000/XP兼容软件和演示PCB
- 可评估MAX5477/MAX5478/MAX5479
- 经过装配和测试
产品详情
MAX5478评估系统(EV system)是由MAX5478评估板(EV kit)和配套的命令模块接口电路板(CMODUSB)组成的。
MAX5478评估板是完全安装并经过测试的PCB,用于评估50kΩ线性变化、双路数字电位器MAX5478。MAX5478 IC具有内部非易失性EEPROM,用于存储上电时滑动端的初始位置。可通过I²C兼容的串行接口对EEPROM进行编程设置,接口传输速率高达400kbps。MAX5478的地址通过三个地址输入引脚编程设置,提供最多8种地址组合。MAX5478评估板还可评估MAX5477 (10k&3937;)和MAX5479 (100kΩ)双路数字电位器。
该评估板还包括Windows® 98/2000/XP兼容软件,提供友好的用户界面以演示MAX5478的功能特性。该软件是菜单驱动的,提供图形用户界面(GUI),包括控制按钮和轨迹栏。
利用CMODUSB命令模块,可通过个人计算机(PC)的USB端口来模拟I²C 2线接口。欲获得完全基于PC的评估板,可定购MAX5478EVCMODU。如果以前已经从Maxim公司购买了带有CMODUSB命令模块或I²C兼容2线接口模块的评估系统,则只需定购MAX5478EVKIT即可。
应用
- 液晶显示器(LCD)对比度控制
- 低偏差可编程增益放大器
- 替代机械电位器
- 音量控制