-
MAX5086EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5086 Data Sheet (Rev. 1)4/21/2008PDF166K
概览
优势和特点
- 6.5V至45V输入电压范围
- 高达250mA的输出电流
- 3.3V或5V稳压输出
- 在TA = +70°C时,封装允许损耗高达3.5W
- 输出电压远程检测能力
- 提供低电平有效微处理器复位输出,带50ms复位超时延迟
产品详情
MAX5086评估板(EV kit)可用来评估高压线性稳压器MAX5086的特性,及其输出电压远程检测能力。该评估板是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板。
在3.3V或5.0V输出时,MAX5086评估板提供高达250mA的输出电流,并可工作在高达45V的输入电压下。此评估板还包含有以下接口:低电平有效的微处理器复位输出和使能输入。
警告:MAX5086评估板设计为高压运行。评估板及与之相连的设备上会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连的设备供电时,务必遵照高压电气设备安全操作规程行事。在严重故障或失效状态下,本评估板有巨大能量耗散,能会造成元件或元件碎片的高速溅射。请小心操作本评估板,以避免可能的人身伤害。
应用
- 汽车
- 家庭安防设施
- 工业
- 网络