概览

优势和特点

  • 120W高效、隔离型、推挽DC-DC转换器
  • ±36V至±72V输入范围
  • 10A,+12V输出
  • 整个线电压与负载范围内优于0.1%的VOUT稳压精度
  • 48V电源与10A负载电流时效率为91%
  • 可编程的输入UVLO
  • 逐周期限流保护
  • 可编程积分故障保护
  • 500kHz振荡器频率
  • 外部时钟SYNC输入
  • 经过完全安装与测试
  • 产品详情

    MAX5069A评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,它包含一个高效、120W隔离型推挽DC-DC转换器。电路配置为+12V输出电压,提供高达10A的输出电流。该电路可采用+36V至+72V或-36V至-72V DC电源供电,这正是电信/数据通信市场、工业环境、或汽车用42V电源系统中采用的电源。

    使用两个n沟道一次侧MOSFET并以最高90%的组合占空比进行开关切换,在10A电流时可以获得高达91%的高效率。在二次侧,通过中心抽头平面变压器进行全波整流,可以降低输出电压纹波并实现高效率。通过光耦与平面表贴变压器可以获得最高500V的电气隔离。光耦用于提供隔离的二次侧调节。

    器件工作于500kHz,可以使用小容量的磁元件与输出电容。提供SYNC输入,轻松实现与外部时钟同步。该评估板提供逐周期限流保护。在连续过载条件下,通过积分故障保护降低平均功耗,从而提供了额外的稳态故障保护。为了在电压不足时提供保护,MAX5069A还具有可编程输入欠压锁定(UVLO)。该评估板还可用来评估MAX5069的其它版本。

    警告:MAX5069A评估板设计为高压工作。该评估板以及与评估板相连的设备上都有高压。用户为评估板或与评估板连接的电源上电时,必须谨慎小心并遵守操作高压电气设备的相应安全规程。

    在严重故障或失效条件下,该评估板功耗很大,并可能导致某个元件或元件碎片以高速弹出。小心操作该评估板,以避免可能的人身伤害。

    应用

    • 工业电源变换
    • 隔离型电信电源
    • 网络系统电源
    • 服务器电源
    • 通用输入AC电源

    相关产品