-
MAX5060EVKIT: Evaluation Kit for the MAX5060 Data Sheet (Rev. 1)6/17/2008PDF354K
概览
优势和特点
- 输入电压范围+10V至+14V
- 3.3V输出电压
- 20A输出电流
- 270kHz开关频率
- 效率高达93%
- 可同步至高达1.5MHz
- 限制反向吸收电流
- 正比于输出电流的电压信号输出
- 时钟输出用于反相操作
- 过压保护
- 使能(ON//OFF)输出
- 电源就绪输出
- 尺寸:1.65in x 1.05in
- 0°C至+70°C温度范围内要求提供400LFM气流和大散热器
产品详情
MAX5060评估板(EV kit)可从+12V输入电源提供+3.3V可调输出电压。评估板的开关频率为270kHz,可提供20A输出电流,效率高达93%。
MAX5060单相PWM控制器具有大电流输出能力,封装紧凑,只需最少的外部元件。MAX5060采用平均电流模式控制,提供精确的电流限制和电流均衡,无须为MOSFET和电感留出过大的余量。
差分检测保证了输出电压的精确控制,自适应电压定位技术提供最优的瞬态响应。内置稳压器可以工作在+4.75V至+5.5V或+7V至+28V输入电压范围。高达1.5MHz的开关频率允许使用较小的电感和输入电容值。这一特性适合使用由PCB制作的平面电感,可实现超高的可靠性、电流均衡、热量管理、紧凑的尺寸和降低系统成本。
MAX5060具有一个时钟输入(CLKIN)用于同步至外部时钟;一个180°相位延时的时钟输出(CLKOUT),可用于控制另一个错相转换器,以实现较低的输入电容波纹电流。如果总线电压升高至超出设定的输出电压,MAX5060还可限制反向电流。器件经过专门设计,可在多个电源模块并联工作时限制电流吸收。MAX5060提供可调整的+0.6V至+5.5V (VIN > 7V)输出。
应用
- 高端台式计算机
- 网络系统
- 负载点电信DC-DC稳压器
- RAID系统
- 服务器与工作站