-
MAX5048CEVKIT: Evaluation Kit for the MAX5048C Data Sheet (Rev. 0)2/15/2013PDF708K
概览
优势和特点
- 4V-14V单电源供电
- 3A/7A峰值源出/灌入驱动电流
- TTL逻辑电平:反相和同相输入
- 独立的源出和灌入输出
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX5048C评估板(EV kit)用于评估MAX5048C高速、低边MOSFET驱动器,可源出高达3A的峰值电流,灌入高达7A的峰值电流。评估板工作在4V至14V输入电源。评估板用器件驱动一个4700pF电容,该电容仿真一个外部nMOSFET栅极电容。评估板用于演示MAX5048CAUT+ (6引脚SOT23)的性能。建议遵循评估板布局,确保驱动器可靠工作并提高设计的一次性成功率。
应用
- DC-DC转换器
- 电机控制
- 功率MOSFET开关
- 电源模块
- 开关模式电源