-
3011: MAX5022评估板 Data Sheet (Rev. 3)1/1/1900PDF120K
概览
优势和特点
- 85VAC to 265VAC or 120VDC to 375VDC Input Range
- Isolated Output Voltage: +5VDC at 1A
- Input-to-Output Isolation Up to 4500VDC
- Fully Assembled and Tested
- Efficiency Up to 80%
- 2% Output Voltage Regulation Over Line and Load
产品详情
应用
- 隔离型电源
- 低功耗电信电源
- 移动电话充电器
- 待机电源
- 通用离线电源
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。