-
MAX500350WEVKIT: MAX5003-50W评估板 Data Sheet1/1/1900PDF608K
概览
优势和特点
- +5V/10A输出
- ±36V至±72V输入电压范围
- 250kHz开关频率
- 全隔离设计,变压器提供1500V隔离
- 完全安装且经过测试,具有最小的PCB面积
- 0.3%的典型输入和负载调整
- 25W时典型效率为85%
产品详情
MAX5003 50W正激式转换器评估板(EV kit)工作于+36V至+72V输入电压范围,可以提供+5V稳压输出和高达10A的电流。
本款评估板完全安装且经过测试。输出电压被预置为+5V。采用带复位绕组的单管正激转换拓扑,提供高输出功率和高效率。反馈回路采用光耦提供1500V的原-副边完全电气隔离。一个底部安装的散热片能安全地将功率MOSFET和输出二极管产生的热量散掉。该电源设计能够安装到很小的印制板空间内。
警告:本评估板以及与之相连的设备会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连的设备供电时,务必遵照高压电气设备安全操作规程行事。
当出现严重故障或失效状态时,本评估板有巨大能量耗散,可能会造成元件或元件碎片的高速溅射。应当小心操作本评估板,以免可能的人身伤害。
应用
- +42V汽车系统
- 高压电源模块
- 工业电源
- ISDN电源
- 电信电源
相关产品
文档
-
用于电信/数据通信的隔离式电源8/12/2009