-
3543: MAX4455评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 2)1/1/1900PDF1M
概览
优势和特点
- 采用主PC字体生成字符
- 包括示范软件与测试图案
- 经过验证的PCB布局
- 方便的板上测试点
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX4455评估板(EV kit)是经装配与测试的电路板,它展示了MAX4455任意图象OSD视频发生器的特性。Windows® 98软件提供了便捷的用户接口,帮助用户使用MAX4455的功能。(同时支持Windows 2000,但数据速度慢得多。)
如果要使用PC与推荐使用的矩阵开关来充分评估MAX4455,请选用完整评估系统(EV system) (MAX4455EVSYS)。还需要一个双向并行端口。如果使用其它用户定义的外部解决方案,请选用评估板(MAX4455EVKIT)。
应用
- 工业
- 安全系统
- 视频路由与切换系统