-
2120: MAX4447、MAX4448和MAX4449评估板 Data Sheet1/1/1900PDF51K
概览
优势和特点
- 430MHz全功率带宽(MAX4447)
- 压摆率:6500V/µs
- 成熟可靠的印刷电路板布局
- 装配完成且经过测试的表贴板
产品详情
MAX4447评估套件(EV套件)简化了MAX4447高速差分线路驱动器的评估。该评估套件中包括的MAX4447具有+2V/V的固定增益,但它也可用于评估可调增益版本MAX4448(在最小增益为+2V/V时保持稳定)或MAX4449(在最小增益为+5V/V时保持稳定)。要评估MAX4448或MAX4449,请随MAX4447评估套件一起订购MAX4448ESE或MAX4449ESE的免费样片。
应用
- 同轴电缆至双绞线转换器
- 差分ADC驱动器
- 差分线驱动器
- 差分脉冲放大器
- 高速差分发送器
- 单端至差分转换器
- 视频和射频信号处理与传输
- xDSL应用