-
MAX44298EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44298 Data Sheet (Rev. 0)12/2/2015PDF4M
概览
优势和特点
- 高精度、实时、低边电流/电压/功率监测
- +3V至+5.5V单电源电压范围
- 经过验证的PCB布局
- 完整装配并经过测试
产品详情
MAX44298评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX44298这颗电流、电压和功率监测器。器件提供了一个具有极低失调的高精度的电源低边监测。评估板演示MAX44298,器件采用超小尺寸、2.4mm x 2.4mm、16焊球晶圆级封装(WLP),焊球间距为0.5mm。
评估板PCB预设为CSA满幅输入电压范围(VSENSE):10mV和100µA输出电流范围,但通过改动几个跳线,可重新配置为10mV/5mV FS VSENSE或50μA输出电流。
评估板已安装MAX44298EWE+和分压器,在CSA输入提供10mV范围强制满幅VSENSE。
应用
- 电源监测和管理
- 可再生能源系统
- 智能电池组和充电器