概览

优势和特点

  • 适应多运放配置
  • 元件焊盘支持Sallen-Key滤波器
  • 支持简单易用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX44292评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX44292超高精度、低噪声、低漂移双运放,该器件采用8引脚SO封装。评估板电路被预配置为同相放大器,但通过更改少数几个元件即可支持其它结构。

评估板已安装MAX44292ASA+。评估板性能与相同家族的单通道和四通道运放相匹配。 MAX44291AUA+为单通道版本,采用8引脚μMAX®封装;MAX44294ASD+为四通道版本,采用14引脚SO封装。

应用

  • 仪表
  • 便携式逻辑控制器
  • 传感器接口
  • 测试与测量系统