概览

优势和特点

  • 支持多运放配置
  • 提供Sallen-Key滤波器元件焊盘
  • 满摆幅输入/输出
  • 5V/V最小稳定增益(同相)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44280评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX44280低功耗、低输入失调电压、宽带、6引脚LGA封装的运算放大器(op amp)。评估板配置成一个同相放大器,但稍加改动既可配置成其它拓扑。低功耗、低输入失调电压、满摆幅输入/输出,使得该器件可理想用于各种精密测量系统。评估板安装了MAX44280AYT+。

应用

  • 3G/4G手机
  • 模/数转换器缓冲器
  • 电池供电设备
  • 通用信号处理器
  • 笔记本电脑
  • 便携式媒体播放器
  • 便携式医疗设备
  • 互阻放大器

相关产品