-
MAX44264EVKIT: Evaluation Kit for the MAX44264 Data Sheet (Rev. 0)2/18/2011PDF659K
概览
优势和特点
- 1.8V至5.5V单电源供电
- 利用跳线可选择反相、同相、差分及缓冲运放配置
- 通过运放缓冲器配置演示超级电容的电荷平衡
- 评估6焊球、WLP封装的器件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX44264评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括了评估小尺寸、0.9mm x 1.3mm、6焊球、WLP封装的MAX44264 IC所需的全部元件。器件为满摆幅微功耗运算放大器,仅消耗750nA电源电流。评估板工作于单1.8V至5.5V直流电源。
应用
- 电池供电设备
- 蜂窝电话
- 移动配件
- 平板电脑/笔记本电脑