优势和特点
- 满足多运放配置
- 元件焊盘用于构建Sallen-Key滤波器
- 采用易于使用的0805元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX44248评估板(EV kit)提供经过验证的设计,评估MAX44248低功耗、双通道运算放大器,器件采用8引脚µMAX®封装。评估板电路预配置为同相放大器,但改动少许元件即可配置为其它拓扑。元件焊盘符合0805封装,便于焊接和替换。评估板上安装了MAX44248AUA+。
应用
- 4-20mA和0至10V变送器
- PLC模拟I/O模块
- 便携式医疗设备
- 传感器接口
- 定秤